Basınç tahliye valfleri DB500/700/1000
DB700/700/1000 basınç tahliye valfleri, 1000 bara kadar basınçlar ve 25 l/dk.'ye kadar debiler için uygun, doğrudan etkili, basıncı stabil valflerdir. Kompakt ve hafif bir tasarıma ek olarak, olağanüstü sızdırmazlık ve düz basınç akış eğrisi sunar.
- Maksimum çalışma basıncı: 1000 bar
- Maksimum debi: 25 l/dk.
- Boyut: 700bar: DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H'ye uygun boyut 6, 1000 bar: Bieri standardına uygun boyut 6
SKU
Daha fazla bilgi alın
GP_1000422276
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Basınç tahliye valfleri DB500/700/1000
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Montaj/onarım talimatları
EN
(0.76 MB)