Bağlantı plakaları – boyut 4

Boyut 4 bağlantı plakaları, WVH-4B ve WVH-4B-Bi serisi valflerin boru hatlarına bağlanması için uygundur.

  • Maksimum çalışma basıncı: 700 bar
  • Maksimum debi: 12 l/dk.
  • Boyut: Bieri standardına uygun boyut 4
SKU
GP_1000422307
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Malzeme No. 3763413
PCE
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Malzeme No. 3832498
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam