'ATEX valfleri' için arama sonuçları
4
Sonuçlar
Kategori içinde
Ürünler
Ürün kategorisi
<div id="c2409"><div><div><div><p>SRK-ATEX radyal pistonlu pompalar, potansiyel olarak patlayıcı ortamlardaki uygulamalar için uygun, en zorlu koşullar altında bile maksimum güvenilirliğe sahip son derece sağlam radyal ünitelerdir.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Çalışma basıncı:</td><td>700 bara kadar</td></tr><tr><td>Deplasman:</td><td>0,24 ila 8,14 cm³/dönüş</td></tr><tr><td>Hız aralığı:</td><td>1800 devir/dakika</td></tr></tbody></table></div></div>
Ürün kategorisi
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>BIERI pompa serisi, eksenel pistonlu pompalar, radyal pistonlu pompalar, pompa kombinasyonları (yüksek basınçlı radyal pistonlu pompaların düşük basınçlı dişli pompa veya radyal pistonlu tasarımla kombinasyonu), çok çıkışlı radyal pistonlu pompalar ve ATEX sertifikalı radyal pistonlu pompalardan oluşur. BIERI pompalar çok çeşitli basınçlar ve basma hızları için uygundur.</p></div></div></div></div>
Ürün kategorisi
<div><p>Bu, gemi yapımı veya takım tezgahı, mobil vinç veya çelik fabrikası, makine yapımı veya açık deniz, patlama koruması veya laboratuvar uygulamaları ve hatta ortam olarak hidrojenli uygulamalar olabilir. Kapsamlı ürün yelpazemiz, uygulamanız için doğru basınç transmitterine sahiptir.</p></div><div><p>Seriler</p><ul><li>HDA 4000, mobil ve sabit hidrolikler için, çeşitli arayüzler (CAN, HART), ATEX, CSA, IECEx onaylı patlayıcı ortamlar için<br /> sürüme bağlı olarak<br />,<br /> EN ISO 13849-1 uyarınca artırılmış işlevsel emniyetli uygulamalar için (PL d Kat. 3),<br /> Yıkama membranlı,<br /> Gemi yapımı ve açık deniz için aşağıdaki kurumların onayı ile:<br />- Amerikan Denizcilik Bürosu<br /> - Lloyd Denizcilik Sicili<br /> - Det Norske Veritas / Alman Lloydu<br /> - Bureau Veritas<div> </div></li><li>Hidrojen uygulamaları için HDA 4000/HDA 8000</li><li>HDA 4800, son derece hassas, çelik ve haddehaneler, laboratuvar uygulamaları, test tezgahları için</li><li>HDA 7000, sıkı kurulum alanlarına sahip endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için,<br /> - Kompakt tasarım<br /> - İsteğe bağlı olarak CANopen özellikli<br /> - İsteğe bağlı olarak ön membranlı</li><li>HDA 8000, endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için<br /> - Kara yolu taşıtları için ECE tip onaylı<br /> - İsteğe bağlı olarak EN ISO 13849-1 uyarınca artırılmış işlevsel emniyetli uygulamalar için (PL d Kat. 2) veya DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, son derece küçük kurulum alanlarında seri uygulamalar için<br /> - Küçük, kompakt tasarım - Sağlam<br /> - İsteğe bağlı olarak CANopen/SAE J1939<br /> - İsteğe bağlı olarak IO<br /> - Link arayüzü ile<br /> - İsteğe bağlı olarak "akıllı"<br /> </li></ul><p>Teknoloji</p><ul><li>Seramik membran üzerinde kalın tabaka gerilim ölçme aleti (düşük ayar aralığı)</li><li> Paslanmaz çelik membran üzerinde ince filmli gerilim ölçme aleti (düşük ve yüksek ayar aralığı)</li></ul><p> Standart ayar aralıkları</p><p> sürüme bağlı olarak 0 ila 1 ve 0 ila 600/2000 bar bağıl basınç</p><ul><li>2,5 bar'a kadar mutlak basınç</li><li>PSI ve MPa olarak da kalibrasyon</li><li>Diğer ayar aralıkları veya istek üzerine özel kalibrasyon</li></ul></div>
Ürün kategorisi
<div>Elektronik basınç anahtarları, mekanik basınç anahtarları ve temaslı basınç ölçme aletlerine kıyasla çok sayıda avantaj sunar. Bunların etkileyici özellikleri arasında daha fazla hassasiyet, aşınma eksikliği, uzun süreli stabilite, daha kolay kullanım ve çok sayıda anahtarlama döngüsü bulunur.</div><div><p>Seriler</p><p>Ölçülen değer ekranı yok</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, mobil ve sabit hidrolikler için, teslimattan önce ayarlanır veya programlanabilir,<br /> ATEX, CSA, IECEx onaylı patlayıcı ortamlar için sürüme bağlı olarak</li><li> EDS 810, endüstri sektörlerindeki ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için, teslimattan önce ayarlanır,<br /> Kara yolu araçları için ECE tip onaylı, isteğe bağlı olarak GÇ bağlantı arayüzlü</li><li> GÇ bağlantı arayüzlü EDS 820</li><li> EDS 710, sıkı kurulum alanlarına sahip endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için, son derece küçük, kompakt tasarım, teslimattan önce ayarlanır</li><li> EDS 410, seri uygulamalar için, teslimattan önce ayarlanır veya programlanabilir<br /></li></ul><p> Ölçülen değer ekranlı</p><ul><li>EDS 8000, VDMA'ya menü navigasyonu, 1 veya 2 PNP transistör anahtarlamalı çıkış,<br /> 4 haneli dijital gösterim, çok renkli anahtar gösterimi, koruma tipi IP 67</li><li>EDS 3000, uzunlamasına eksende ve gösterimde döndürülebilir, 4 haneli LED ekran, bar, psi<br /> veya MPa olarak gösterim, sürüme bağlı olarak düğme ile ayarlanabilir<br /> - Desina uyumlu<br /> - Ön membranlı</li><li>EDS 300, 3 haneli LED ekran, düğme ile ayarlanabilir</li><li>EDS 300, gemi yapımı ve açık deniz için, aşağıdaki kurumların onayı ile<br /> - Amerikan Denizcilik Bürosu<br /> - Lloyds Denizcilik Sicili<br /> - Det Norske Veritas / Alman Lloydu<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, basınç ölçme aleti veya ön panel kurulum cihazı, 4 haneli LED ekran,<br /> 2 röle çıkışı, tuş takımı ile ayarlanabilir</li><li> EDS 1700, 4 röle çıkışı, 4 haneli LED ekran, birçok ek fonksiyon,<br /> Tuş takımı ile ayarlanabilir</li></ul><p>Teknoloji</p><ul><li> Seramik membran üzerinde kalın tabaka gerilim ölçme aleti (düşük ayar aralığı)</li><li> Paslanmaz çelik membran üzerinde ince filmli gerilim ölçme aleti (düşük ve yüksek ayar aralığı)</li></ul><p>Standart ayar aralıkları</p><ul><li>sürüme bağlı olarak 0'dan 1'e ve 0'dan 600/1000 bara kadar bağıl basınç</li><li>2,5 bar'a kadar mutlak basınç</li><li> PSI ve MPa olarak da kalibrasyon</li><li>Talep üzerine diğer ayar aralıkları ve özel kalibrasyon</li></ul></div>
3
Sonuçlar
Kategori içinde
Konular ve Çözümler
Makine ve sistemlerinizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu alandaki hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sertifikalı ve güvenilir ürünler tedarik etmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası direktiflere göre uyarlanmış kapsamlı bi ...
Daha fazla dergi makalesi keşfedin Histerezis, tekrarlanabilirlik ve hız gereksinimlerinizin çözümleri: Size özel endüstriyel valfiniz için uzmanlarımızla iletişim kurun.
Şimdi bizimle iletişim kurun Yenilikçi ve özel: HYDAC, özel endüstriyel valfle ...
Petrol ve gaz endüstrisinde, dünya çapında teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrolik, sıvı teknolojisi ve proses teknolojisindeki kapsamlı uzmanlığı sayesinde HYDAC, kara, açık deniz ve deniz altı uygulamaları için ortağınızdır. Sisteminizin tam ...
0
Sonuç
Kategori içinde
İndirmeler
Dosyanız listelenmedi mi?
İndirme ve medya merkezimize