AS 3000
Entegre dijital ekrana sahip AS 3000 AquaSensor, yağlardaki suyun çevrim içi olarak algılanması için, özellikle de durum takibi için sensör olarak kullanılır.
Cihaz iki anahtar çıkışına ve bir değiştirilebilir analog çıkış sinyaline (4 ila 20 mA veya 0 ila 10 V) sahiptir. AS 3000, sıvının su doygunluk seviyesini ve sıcaklığını tespit eder ve değerleri analog veya anahtarlama sinyali şeklinde iletir. Ekranda son ölçülen değerler gösterilir. AS 3000 tarafından sunulan tüm ayarlar, gezinmesi kolay iki menüde gruplandırılmıştır. Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir:
Böylece AS 3000, hidrolik ve yağlama yağlarının hassas, kalıcı ve çevrim içi olarak sürekli takibini sağlar.
4 haneli dijital ekran
İki eksende dönme kabiliyeti ile optimum hizalama yapabilme
Sağlam tasarımı sayesinde güvenilir
Farklı yağ türlerinde kalibrasyon gerekmez
Darbe koşullarında da basınca dayanıklı
Geniş sıvı sıcaklık aralığı
Bireysel yapılandırma
Anahtar programlama yoluyla basit kullanım
Su sorunlarının erken tanınması, hataların ve gereksiz çalışma kesintilerinin önlenmesi ile sonuçlanır.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [tr]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Malzeme No. 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Malzeme No. 922592
|
|
İndirmeler
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)