Ağır aralık
“Heavy range” (Ağır aralık) HYDAC serisi şeritler, paralel boru, hortum ve kablo gruplarının demetler halinde, düzgün, güvenli ve ekonomik
döşenmesi için idealdir. Bunlar, çeşitli çapların birleştirilmesine izin vermek için elastomer eklentilerle birlikte gelir. Kelepçeler standart olarak pürüzsüz bir iç yüzeye sahiptir. Talep üzerine, gelişmiş ses ve titreşim yalıtımı için nervürlü bir sürüm olarak da mevcuttur.
6 mm ila 56,4 mm çaplarında 10 boruya/hortuma kadar döşemeye izin veren 4 boyut vardır.
döşenmesi için idealdir. Bunlar, çeşitli çapların birleştirilmesine izin vermek için elastomer eklentilerle birlikte gelir. Kelepçeler standart olarak pürüzsüz bir iç yüzeye sahiptir. Talep üzerine, gelişmiş ses ve titreşim yalıtımı için nervürlü bir sürüm olarak da mevcuttur.
6 mm ila 56,4 mm çaplarında 10 boruya/hortuma kadar döşemeye izin veren 4 boyut vardır.
SKU
Daha fazla bilgi alın
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [tr]
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Ağır aralık
Çap: 6 – 406,4 mm Ses ve titreşim yalıtımı için elastomer eklentiler de dahildir.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Malzeme No. 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Malzeme No. 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Malzeme No. 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Malzeme No. 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Malzeme No. 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Malzeme No. 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Malzeme No. 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Malzeme No. 3005377
|
|
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Clamps to DIN 3015
Ürün broşürü
TR
(1.68 MB)
Clamps to DIN 3015
Ürün broşürü
EN
(1.68 MB)