Teknik veriler
Onaylar ve sertifikalar | Hayır |
---|---|
Ek arayüz | 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı |
Elektrik bağlantısı | M12x1/4p |
Mekanik bağlantı | G1/4 A ISO 1179-2/harici |
Anahtarlama çıkışları | 2 |
Ayar aralığı maksimum değeri | 2.5 |
Ayar aralığı minimum değeri | 0 |
Basınç birimi | BAR, PSI, MPA |
Basıncın tipi | Bağıl |
Ekran | Evet |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Yazılım
TR
(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Yazılım
EN
(0.62 MB)