HPS 2446-F31-1000-000

Parça numarası
930241
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
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Ek arayüz 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Anahtarlama çıkışları 2
Ayar aralığı maksimum değeri 1000
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR, PSI, MPA
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Evet

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Yazılım TR

(0.62 MB)

IODD_930241_HPS 2446-F31-1000-000
Yazılım EN

(0.62 MB)