Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |
Ölçüm aralığı, son değer |
360 |
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri |
0 |
Tip |
Tek dönüşlü |
Elektrik bağlantısı |
M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel |
Gövde çapı |
36 mm, yuvarlak |
Sabitleme tipi |
Synchro 4 delikli M3 |
Mekanik bağlantı |
10 mm şekil D, DM 6 mm |
Çıkış sinyali |
CANopen |
Çözünürlük |
14 bit |
Hassasiyet |
0,2° maksimum = 0,1° tip |