HPT 1446S-C-0016-000

Parça numarası
930050
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı 7/16-20 UNF 2A (SAE4)/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (3 iletken, kaynak)
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 16
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Yazılım TR

(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Yazılım EN

(0.06 MB)