Teknik veriler
Onaylar ve sertifikalar | ECE |
---|---|
Ölçüm aralığı, son değer | 360 |
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri | 0 |
Tip | Tek dönüşlü |
Elektrik bağlantısı | Deutsch DT04, 4 kut. |
Gövde çapı | 25 mm, yuvarlak |
Sabitleme tipi | Montaj flanşı |
Mekanik bağlantı | Döner halka, çap 21 mm, 2x M5 |
Çıkış sinyali | CANopen |
Çözünürlük | 14 bit |
Hassasiyet | 0,2° maksimum = 0,1° tip |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Yazılım
TR
(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Yazılım
EN
(0 MB)