HPT 1446S-C-0100-000

Parça numarası
929320
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
Onay ECE tip onayı (E13 araba)
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (3 iletken, kaynak), GÇ Bağlantısı
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 100
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl