HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Parça numarası
929114
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
Onaylar ve sertifikalar SIL 2, PL D, Kat 2, ECE
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 9 mm şekil D, DM 8 mm
Çıkış sinyali CANopen Emniyeti
Çözünürlük 18 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Yazılım TR

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Yazılım EN

(0 MB)