HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Parça numarası
929003
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
Onaylar ve sertifikalar ECE
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 25 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Montaj flanşı
Mekanik bağlantı Döner halka, çap 21 mm, 2x M5
Çıkış sinyali CAN J1939
Çözünürlük 14 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip