Teknik veriler
Gövde malzemesi | Alüminyum |
---|---|
İkincil eksenin ölçüm aralığı | 90 |
Birincil eksenin ölçüm aralığı | 180 |
İkincil eksen (yanal eğim) | Y-ekseni |
Birincil eksen (eğim uzun) | Z-ekseni |
Eğim ekseni sayısı | 2 |
Çıkış sinyali | CANopen Emniyeti |
Ek CAN burcu | Evet |
Elektrik bağlantısı | 8 |
Çözünürlük | 0,01 |
Hassasiyet | 0,20 |
Hareket dengelemesi | Hayır |
Onaylar ve sertifikalar | SIL 2, PL D, Kat 2, UL, ECE |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Yazılım
TR
(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
Yazılım
EN
(0.14 MB)