Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Prob uzunluğu |
250 |
Hassasiyet |
Maks %0,8= %0,4 tip. |
Elektrik bağlantısı |
DIN 43650 /3p+PE |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A DIN 3852/harici |
Sıcaklık aralığı maksimum değeri |
100 |
Sıcaklık aralığı minimum değeri |
-25 |
Onay |
Yok |
Çıkış sinyali |
4 ila 20 mA (2 iletken), HART |