Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HDA 74Z6-A-0025-G04-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/4p |
Mekanik bağlantı |
G1/4 yıkama membranı, ek O-ring |
Çıkış sinyali |
4 ila 20 mA (2 iletken) |
Hassasiyet |
%1,00 maksimum=%0,5 tip. |
Basınç aralığı maksimum değeri |
25 |
Basınç aralığı minimum değeri |
0 |
Basınç birimi |
BAR |
Basıncın tipi |
Bağıl |