ETS 3226-F31-100-000

Parça numarası
926662
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Sıcaklık probu uzunluğu 100
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Ek arayüz 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Anahtarlama çıkışları 2
Sıcaklık aralığı maksimum değeri 100
Sıcaklık aralığı minimum değeri -25
Sıcaklık probu Entegre
Ekran Evet
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/2 DIN 3852/harici

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Yazılım TR

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Yazılım EN

(0.04 MB)