EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Parça numarası
926371
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
Onaylar ve sertifikalar ECE tip onayı, UL onayı
Ek arayüz GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Anahtarlama çıkışları 2
Ayar aralığı maksimum değeri 6000
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi PSI
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Hayır

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Yazılım TR

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Yazılım EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Yazılım TR

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Yazılım EN

(0.03 MB)