Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HNT 1221-C-0730-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ölçüm aralığı [mm] |
658 |
Entegre sıcaklık sensörü |
Hayır |
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |
Elektrik bağlantısı |
Kılıflı kablo, uzunluk 2 m |
Mekanik bağlantı |
G3/4 harici |
Çıkış sinyali |
4 ila 20mA (3 iletken, kaynak) |
Çubuk uzunluğu [mm] |
730 |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |