HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Parça numarası
926191
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar SIL 2, PL D, Kat 2
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 10 mm şekil D, DM 6 mm
Çıkış sinyali CANopen Emniyeti
Çözünürlük 14 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Yazılım TR

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Yazılım EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Yazılım TR

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Yazılım EN

(0 MB)