HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Parça numarası
925962
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 10 mm yekpare şaft, DM 6 mm
Çıkış sinyali CAN J1939
Çözünürlük 14 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip