Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
ETS 3226-3-018-V00
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Sıcaklık probu uzunluğu |
18 |
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
1 |
Sıcaklık aralığı maksimum değeri |
100 |
Sıcaklık aralığı minimum değeri |
-25 |
Sıcaklık probu |
Entegre |
Ekran |
Evet |
Elektrik bağlantısı |
M12x1/4p |
Mekanik bağlantı |
G1/2 DIN 3852/harici |