EDS 824-F31-0025-000

Parça numarası
925830
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onaylar ve sertifikalar ECE tip onayı, UL onayı
Ek arayüz GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı M12x1/5p
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Anahtarlama çıkışları 2
Ayar aralığı maksimum değeri 25
Ayar aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl
Ekran Hayır

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Yazılım TR

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Yazılım EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Yazılım TR

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Yazılım EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları TR

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü TR

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü EN

(0.81 MB)