HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

Parça numarası
925787
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
Onaylar ve sertifikalar ECE
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 10 mm yekpare şaft, DM 6 mm
Çıkış sinyali CANopen
Çözünürlük 14 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Yazılım TR

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Yazılım EN

(0 MB)