HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Parça numarası
925734
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
Onaylar ve sertifikalar Hayır
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 10 mm yekpare şaft, DM 6 mm
Çıkış sinyali CANopen
Çözünürlük 14 bit
Hassasiyet 0,2° maksimum = 0,1° tip

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Yazılım TR

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Yazılım EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Yazılım TR

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Yazılım EN

(0 MB)