Teknik veriler
Ekran | Evet |
---|---|
Ölçüm prensibi | Kapasitif |
Çubuk uzunluğu [mm] | 520 |
Ölçüm aralığı [mm] | 390 |
Anahtarlama çıkışları | 2 |
Ek arayüz | 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı |
Mekanik bağlantı | Tüp 22 mm |
Elektrik bağlantısı | M12x1, 4 kutup |
Entegre sıcaklık sensörü | Evet |
Onaylar ve sertifikalar | Hayır |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Yazılım
TR
(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Yazılım
EN
(0.04 MB)