Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2100-R1-K10-C01-0930-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Kılıflı kablo, uzunluk 10 m |
Mekanik bağlantı |
M18x1.5 vidalı flanş |
Çıkış sinyali |
4 .. 20 mA (3 iletkenli) |
Çözünürlük |
0,005 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
930 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |