HDA 74Z6-A-0040-G05-000

Parça numarası
925093
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1/4p
Mekanik bağlantı G1/4 yıkama membranı, ISO 1179-2
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %1,00 maksimum=%0,5 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 40
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl