HAT 1236-C01-360L-P01-V106-M01-S2PD-000

Parça numarası
925009
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
Onaylar ve sertifikalar SIL 2, PL D, Kat 2, ECE
Ölçüm aralığı, son değer 360
Ölçüm aralığı, başlangıç değeri 0
Tip Tek dönüşlü
Elektrik bağlantısı M12x1 erkek konnektör, 5 pimli, eksenel
Gövde çapı 36 mm, yuvarlak
Sabitleme tipi Synchro 4 delikli M3
Mekanik bağlantı 10 mm yekpare şaft, DM 6 mm
Çıkış sinyali 4..20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 12 bit
Hassasiyet 0,3° maksimum = 0,15° tip