HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Parça numarası
924998
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Fişli konnektör M12x1, 4 kutuplu
Mekanik bağlantı M18x1.5 vidalı flanş
Çıkış sinyali 4 .. 20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,1 mm
Ölçüm aralığı [mm] 130
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır