Teknik veriler
Elektrik bağlantısı | M12x1, 4 kutup |
---|---|
Mekanik bağlantı | G3/4 A DIN 3852/harici |
Ek arayüz | 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları | 1 |
Ölçüm aralığı [mm] | 448 |
Ölçüm prensibi | Manyetostriktif |
Ekran | Evet |
Entegre sıcaklık sensörü | Evet |
Çubuk uzunluğu [mm] | 520 |
Onaylar ve sertifikalar | UL onayı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları
TR
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Ürün broşürü
TR
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Ürün broşürü
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü
TR
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü
EN
(0.69 MB)