Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Erkek konnektör M16, 6 pimli |
Mekanik bağlantı |
M18x1.5 vidalı flanş |
Çıkış sinyali |
4 .. 20 mA (3 iletkenli) |
Çözünürlük |
0,005 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
1300 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |