HNS 3126-3-0730-000

Parça numarası
924760
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Mekanik bağlantı G3/4 A DIN 3852/harici
Ek arayüz 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V
Anahtarlama çıkışları 1
Ölçüm aralığı [mm] 658
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Ekran Evet
Entegre sıcaklık sensörü Evet
Çubuk uzunluğu [mm] 730
Onaylar ve sertifikalar UL onayı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları TR

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları TR

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Ürün broşürü TR

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Ürün broşürü EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü TR

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Ürün broşürü EN

(0 MB)