HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

Parça numarası
924610
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Erkek konnektör M16, 8 pimli
Mekanik bağlantı Flanş gövdesi tasarımı
Çıkış sinyali 4 .. 20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,05 mm
Ölçüm aralığı [mm] 250
Tasarım/geometri Profil
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır