Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HNS 312P-8-0520-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
M12x1, 8 kutup |
Mekanik bağlantı |
G3/4 A DIN 3852/harici |
Ek arayüz |
4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
2 |
Ölçüm aralığı [mm] |
448 |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Ekran |
Evet |
Entegre sıcaklık sensörü |
Evet |
Çubuk uzunluğu [mm] |
520 |
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |