HNS 3226-3-0250-000

Parça numarası
924494
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Mekanik bağlantı G3/4 A DIN 3852/harici
Ek arayüz 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V
Anahtarlama çıkışları 1
Ölçüm aralığı [mm] 178
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Ekran Evet
Entegre sıcaklık sensörü Hayır
Çubuk uzunluğu [mm] 250
Onaylar ve sertifikalar UL onayı