Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2500-F1-S01-S16-0200-G24-010-000
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
KONTAK erkek konnektör, 12 pimli |
Mekanik bağlantı |
Flanş gövdesi tasarımı |
Çıkış sinyali |
Senkron seri arayüz |
Çözünürlük |
0,05 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
200 |
Tasarım/geometri |
Profil |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |