Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HNS 312P-8-1400-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
M12x1, 8 kutup |
Mekanik bağlantı |
G3/4 A DIN 3852/harici |
Ek arayüz |
0 ila 10 V |
Anahtarlama çıkışları |
4 |
Ölçüm aralığı [mm] |
1328 |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Ekran |
Evet |
Entegre sıcaklık sensörü |
Evet |
Çubuk uzunluğu [mm] |
1400 |
Onaylar ve sertifikalar |
UL onayı |