HLT 2100-R1-M06-C01-0275-000

Parça numarası
924446
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Erkek konnektör M16, 6 pimli
Mekanik bağlantı M18x1.5 vidalı flanş
Çıkış sinyali 4 .. 20 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,005 mm
Ölçüm aralığı [mm] 275
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır