HNS 312P-8-0250-000

Parça numarası
924399
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı M12x1, 8 kutup
Mekanik bağlantı G3/4 A DIN 3852/harici
Ek arayüz 0 ila 10 V
Anahtarlama çıkışları 4
Ölçüm aralığı [mm] 178
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Ekran Evet
Entegre sıcaklık sensörü Evet
Çubuk uzunluğu [mm] 250
Onaylar ve sertifikalar UL onayı