HNT 1226-B-0370-000

Parça numarası
924243
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ölçüm aralığı [mm] 298
Entegre sıcaklık sensörü Hayır
Onaylar ve sertifikalar UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Mekanik bağlantı G3/4 harici
Çıkış sinyali 0 ila 10 V
Çubuk uzunluğu [mm] 370
Ölçüm prensibi Manyetostriktif