ENS 3216-F31-0730-000-K

Parça numarası
924233
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ekran Evet
Ölçüm prensibi Kapasitif
Çubuk uzunluğu [mm] 730
Ölçüm aralığı [mm] 590
Anahtarlama çıkışları 2
Ek arayüz 4 ila 20 mA (2 iletken), 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Mekanik bağlantı Tüp 22 mm
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Entegre sıcaklık sensörü Hayır
Onaylar ve sertifikalar UL onayı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Yazılım TR

(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Yazılım EN

(0.05 MB)