HDA 4840-A-300-424(20m)

Parça numarası
924081
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı Kablo
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)
Hassasiyet %0,25 maksimum = %0,125 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 300
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl