Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2100-R1-S00-S16-0850-G24-002-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
KONTAK erkek konnektör, 12 pimli |
Mekanik bağlantı |
M18x1.5 vidalı flanş |
Çıkış sinyali |
Senkron seri arayüz |
Çözünürlük |
0,001 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
850 |
Tasarım/geometri |
Çubuk |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |