HLT 2100-R1-M08-C02-0300-000

Parça numarası
923760
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı Erkek konnektör M16, 8 pimli
Mekanik bağlantı M18x1.5 vidalı flanş
Çıkış sinyali 20 .. 4 mA (3 iletkenli)
Çözünürlük 0,005 mm
Ölçüm aralığı [mm] 300
Tasarım/geometri Çubuk
Ölçüm prensibi Manyetostriktif
Onaylar ve sertifikalar Hayır