HNT 1226-C-0410-000

Parça numarası
923690
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ölçüm aralığı [mm] 338
Entegre sıcaklık sensörü Hayır
Onaylar ve sertifikalar UL onayı
Elektrik bağlantısı M12x1, 4 kutup
Mekanik bağlantı G3/4 harici
Çıkış sinyali 4 ila 20mA (3 iletken, kaynak)
Çubuk uzunluğu [mm] 410
Ölçüm prensibi Manyetostriktif