Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HLT 2500-L2-M06-C01-0300-000
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Elektrik bağlantısı |
Erkek konnektör M16, 6 pimli |
Mekanik bağlantı |
Profil tasarımı |
Çıkış sinyali |
4 .. 20 mA (3 iletkenli) |
Çözünürlük |
0,005 mm |
Ölçüm aralığı [mm] |
300 |
Tasarım/geometri |
Profil |
Ölçüm prensibi |
Manyetostriktif |
Onaylar ve sertifikalar |
Hayır |