HDA 4845-B-006-000

Parça numarası
923494
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
Onay UL onayı
Elektrik bağlantısı DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanik bağlantı G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali 0 ila 10 V
Hassasiyet %0,25 maksimum = %0,125 tip.
Basınç aralığı maksimum değeri 6
Basınç aralığı minimum değeri 0
Basınç birimi BAR
Basıncın tipi Bağıl