Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
ETS 4545-B-100-000
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Prob uzunluğu |
100 |
Hassasiyet |
Maks %2,0= %1,0 tip. |
Elektrik bağlantısı |
DIN 43650 /3p+PE |
Mekanik bağlantı |
G1/4 A DIN 3852/harici |
Sıcaklık aralığı maksimum değeri |
100 |
Sıcaklık aralığı minimum değeri |
-25 |
Onay |
Yok |
Çıkış sinyali |
0 ila 10 V |