ETS 4545-A-100-000

Parça numarası
923457
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Prob uzunluğu 100
Hassasiyet Maks %2,0= %1,0 tip.
Elektrik bağlantısı DIN 43650 /3p+PE
Mekanik bağlantı G1/4 A DIN 3852/harici
Sıcaklık aralığı maksimum değeri 100
Sıcaklık aralığı minimum değeri -25
Onay Yok
Çıkış sinyali 4 ila 20 mA (2 iletken)